Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Anschluss 3p horizontal, 1
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Netzklemme
|
| Katalognummer |
183976
|
| EAN |
4015081782956
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
5.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX-TH403-4000-1
|
| Typ |
Zubehör
|
| Stromstärkewert |
4000 A
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
3-polig
|
| Benutzt mit |
INX40…3…40W
3-polig IZMX40…3…40W INX40…3…40F IZMX40…3…40F |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Hauptanschlusssätze
|