Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Phasenbarriere IZMX404 Kassette
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
184955
|
EAN |
4015081803637
|
Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
Produkthöhe |
50 mm
|
Produktbreite |
250 mm
|
Produktgewicht |
1 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
IZMX-IB404-W-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Interphasenbarrieren
Zubehör Ersatzteil |
Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
Zusätzliche Dämmplatten zwischen den Anschlüssen (zwischen den Phasen oder zwischen Eingangsabschnitt und Ausgangsabschnitt). Bietet zusätzlichen Schutz, z. B., Im Falle eines Lichtbogenfehlers, bewegt sich immer in Richtung des Stroms zum Leistungsschalter.
|
Benutzt mit |
4-polig
INX40… IZMX40... |