Dokument herunterladen () von 20

184126
Modellcode: IZMX-RR110AD-40-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Fernrücksetzung, 110-125VAC/DC, EMEA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Fern-Reset
Katalognummer
184126
EAN
4015081783243
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.125 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-RR110AD-40-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Der Leistungsschalter ist mit einer mechanischen Auslöseanzeige (roter Kontakt) ausgestattet.
  • Nach der elektrischen Betätigung der Fern-Reset-Spule kann die Wiedereinschaltsperre zurückgesetzt werden.
  • Kann nicht mit Fernrücksetzung kombiniert werden.
  • Im Nachrüstkit sind die erforderlichen Steuerleitungsklemmen SEC enthalten.
Geeignet für
Leistungsschalter
Überl.relais
Lastschalter
Benutzt mit
IZMX40…F
IZMX40…W

Technical Data - Electrical

Spannungsart
AC/DC
Arbeitsbereich der Steuerspannung
110–125 V DC
110–127 V AC (50/60 Hz)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
125 V
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser (Endwert) - max.
0 A
Leistgsaufnahme
540 VA/W AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösers - min.
0 A
Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Auslöseanzeige/Rücksetz-Optionen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.