Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motorbediener 24 VDC, 16, +
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Motorantrieb
|
Katalognummer |
184245
|
EAN |
4015081796885
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
100 mm
|
Produktbreite |
150 mm
|
Produktgewicht |
0.907 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
+IZMX-M16-24DC-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fernschaltung
|
Spannungsart |
DC
|
Arbeitsbereich der Steuerspannung |
24 VDC
0,85 - 1,1 x Us |
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsstrom |
6 A DC
|
Anlaufstromstärke |
20 A DC
|
Leistgsaufnahme |
160 W DC
|
Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei 1 x Us |
4 s DC
|
Anzahl Betätigungen pro Minute - max. |
3
|
Schaltantriebstyp |
Motorantrieb
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
IZMX16
INX16… |