Dokument herunterladen () von 20

184120
Modellcode: IZMX-RA16-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Automatische Rücksetzsperre, 16, 1

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184120
EAN
4015081783212
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-RA16-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Der Schalter enthält nicht die mechanische Auslöseanzeige (roter Kontakt).
  • Der Schalter kann sofort nach einer Auslösung wieder eingeschaltet werden.
  • Kann in Kombination mit Überlastauslöseschaltern verwendet werden.
  • Kann nicht mit Fernrücksetzung kombiniert werden.
Benutzt mit
IZMX16...

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Auslöseanzeige/Rücksetz-Optionen
Zubehör
Sonstige
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.