Dokument herunterladen () von 20

184230
Modellcode: IZMX-PLPC40-M-OFF-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Verriegelung EIN-AUS, Metall, OFF

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184230
EAN
4015081783939
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-PLPC40-M-OFF-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
mechanische Verriegelung
Verriegelungen
Ersatzteil
Zubehör

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Metall

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Besondere Merkmale
  • AN-AUS
  • Metall
  • AUS
  • Die EIN-/AUS-Schalter des Schutzschalters können mithilfe der Verriegelung miteinander verriegelt werden. Es ist auch möglich, nur die EIN- oder die AUS-Taste mit einem Vorhängeschloss zu verriegeln.
  • Dadurch kann der Leistungsschalter nicht mehr lokal betätigt werden.
  • Wenn die AUS-Taste verriegelt ist, wird kontinuierlich betätigt.
  • Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist, die Fernschaltung zu verwenden, wenn eine optionale Fernschaltung mit einer EIN-/AUS-Spule verwendet wird.
  • M = Metall
Benutzt mit
INX40…
IZMX40...

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.