Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 800 A - 1600 A, Ausfahrtechnik, Universalschutz
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
|
| Katalognummer |
123255
|
| EAN |
4015081208609
|
| Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
| Produkthöhe |
597 mm
|
| Produktbreite |
521 mm
|
| Produktgewicht |
32.49 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
IZMX16N4-U16W
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
1600 A
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|