Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

184166
IZMX-UVR-TD-230AC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Verzögerungsmodul für U-Stellglied, 230 VAC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184166
EAN
4015081783434
Produkt Länge/Tiefe
88.9 mm
Produkthöhe
114.3 mm
Produktbreite
95.25 mm
Produktgewicht
0.862 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-UVR-TD-230AC-1

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

Lieferprogramm

Besondere Merkmale
Verzögerungsmodul für Unterspannungsauslöser
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Arbeitsbereich der Steuerspannung
208–250 V DC
208–240 V AC (50/60 Hz)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.