Dokument herunterladen () von 20

123279
Modellcode: IZMX16H4-U12W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 1250 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 625 A - 1250 A, Ausfahrtechnik, Universalschutz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Leistungsschalter
Katalognummer
123279
EAN
4015081208845
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
32.49 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX16H4-U12W

Delivery program

Typ
Leistungsschalter
Polzahl
4-polig

Technical data - electrical

Bemessungsdauerstrom (Iu)
1250 A

Technical data - mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren