Dokument herunterladen () von 20

184226
Modellcode: IZMX-PLPC16-M-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Verriegelung EIN-AUS, Metall, 1, 16

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
Katalognummer
184226
EAN
4015081783908
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-PLPC16-M-1

Delivery program

Typ
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verriegelungen
mechanische Verriegelung
Ersatzteil
Zubehör

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Metall

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Additional information

Besondere Merkmale
  • AN-AUS
  • Metall
  • Die EIN-/AUS-Schalter des Schutzschalters können mithilfe der Verriegelung miteinander verriegelt werden. Es ist auch möglich, nur die EIN- oder die AUS-Taste mit einem Vorhängeschloss zu verriegeln.
  • Dadurch kann der Leistungsschalter nicht mehr lokal betätigt werden.
  • Der optionale Fernschaltmechanismus, der eine EIN-/AUS-Spule verwendet, wird nicht verriegelt
  • M = Metall
Benutzt mit
IZMX16…
INX16…

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.