Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Leistungsschalter, 3p, 630A, 42 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
|
| Katalognummer |
183395
|
| EAN |
4015081789832
|
| Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
| Produkthöhe |
597 mm
|
| Produktbreite |
521 mm
|
| Produktgewicht |
18.715 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC/EN 60947
IEC RoHS conform |
| Modellcode |
IZMX16B3-V06F-1
|
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Merkmale |
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Motorantrieb optional |
| Ausstattung: |
Ausgelöstmelder
|
| Rahmen |
IZMX16…
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Besondere Merkmale |
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
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-20 °C bis 70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
36 W
|
| Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage |
36 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
630 A
|
| Betätigertyp |
Drucktaster
|
| Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
6300 A
|
| Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
378 A
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
9450 A
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
1260 A
|
| Einschaltzeit über Einschaltspule |
30 ms
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schienenverbindung
|
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen)
20000 Schaltvorgänge (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung) |
| Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Schaltfolge bis zu 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947) |
42 kA
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
630 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
252 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
12 kV AC
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
240 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz |
42 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
88 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
88 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
42 kA
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
630 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C |
630 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C |
630 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C |
630 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max. |
6300 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min. |
472.5 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert |
1,5 bis 10 x Ir
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
9450 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
0 A
|
| Betriebsklasse |
B
|
| Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
| Schutzart |
IP55 mit Schutzabdeckung
IP31 mit Türdichtungen IP31 |
| Gerätekonstruktion |
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode
|
| Lebensdauer, mechanisch |
12.500 Schaltzyklen (EIN/AUS)
25.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung) |
| Montagemethode |
Fest
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
2
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|
| Schutz |
Selektivschutz
|
| Gewicht Ausführung Festeinbau (3-polig) |
19 kg
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiste) |
5 mm x 50 mm (2x) für feste Montage (schwarz)
|