Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183457
IZMX16B4-P06W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Leistungsschalter, 4p, 630A, 42 kA, P Messung, IEC, Ausfahrtechnik

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
183457
EAN
4015081791934
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
32.49 kg
Einhaltung(en)
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Modellcode
IZMX16B4-P06W-1

Lieferprogramm

Stromstärkewert
630 A
Merkmale
Motorantrieb optional
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Ausstattung:
Ausgelöstmelder
Rahmen
IZMX16…
Polzahl
4-polig
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Besondere Merkmale
  • Kassette separat bestellen.
  • Externes IZMX-DTP-PTM-1-Spannungsmessmodul erforderlich (1 Modul ist für 16 Leistungsschalter geeignet)
  • IZMX-DTP-PTM externes Spannungsmessmodul erforderlich
  • geeignet für Zonen-Selektivität
  • geeignet für Kommunikation
  • mit integr. Systemmonitor
  • mit integr. Testmöglichkeit
  • mit grafischer LCD-Anzeige
  • Optional durch Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter
Benutzt mit
Offene Leistungsschalter/Trennschalter
Offener Leistungsschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
50 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
630 A

Technische daten - elektrisch

Betätigertyp
Drucktaster
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
6300 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
378 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
9450 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
1260 A
Einschaltzeit über Einschaltspule
30 ms
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen)
20000 Schaltvorgänge (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung)
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Schaltfolge bis zu 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
42 kA
Überlastauslösestromeinstellung - max.
630 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
252 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Leistung des Einschubschalters mit Kassette
50 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
240 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz
42 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
88 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
42 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
630 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
630 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
630 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
630 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
6300 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
472.5 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert
1,5 bis 10 x Ir
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
9450 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
0 A
Betriebsklasse
B
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55 mit Schutzabdeckung
IP31 mit Türdichtungen
IP31
Gerätekonstruktion
Integrierte Einschubmethode für Gerät (abziehbar)
Lebensdauer, mechanisch
12.500 Schaltzyklen (EIN/AUS)
25.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung)
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Schutz
P Messung
Gewicht Kassettenausführung (4-polig)
21 kg
Gewicht feste ausziehbare Ausführung (4-polig)
33 kg

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
5 mm x 50 mm (2x) für Einschübe (schwarz)

Produktspezifikation exportieren