Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

124175
IZMX-CAS164-1600-SEC

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Kassette 1600 A, IZMX164 mit Anschluss für Steuerkabel

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Kassette
Katalognummer
124175
EAN
4015081217809
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
18.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-CAS164-1600-SEC

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ausfahrtechnik

Lieferprogramm

Stromstärkewert
1600 A
Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Nennstrom
1600 A
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
  • Steuerklemme
  • Ausrüstung im Lieferumfang enthalten: Lichtbogenkammerabdeckung, Codierung für Grundgerät
  • Vollständig ausgestattet mit Steuerleitungsanschlüssen
  • Mit Löschkammerabdeckung
Typ
Zubehör
Benutzt mit
4-polig
IZMX16…4-…W
INX16…4-…W

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.