Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

125976
XMN342404M-BS

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM3, vertikal, fest, 3/4p, HxB=600x425mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
125976
EAN
4015081235742
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
610 mm
Produktbreite
330 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN342404M-BS

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren