Dokument herunterladen () von 20

125981
Modellcode: XMN342006M-W-BS

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM3, horizontal, 3/4p, ausfahrbar, HxB=500x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
125981
EAN
4015081235797
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
510 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMN342006M-W-BS

Produktspezifikationen

Farbe
Edelstahl
Lastkapazität - max.
0 kg
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Metall
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren