Dokument herunterladen () von 20

125MJ31-7

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard,125 A, AC 415 V, V88/J, 31 x 131 mm, gU, Typ 7

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
125MJ31-7
EAN
5027590429863
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
234.6 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS
IEC 60269
EAC

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
125 A
Ausstattung:
geschlitzte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
Sonstige
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
92 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
600 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
MJ31
Betriebsklasse
gU (Versorgungs-/Transportsicherheit)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Watt-Verluste
9.8 W
Anschlusstechnik
Verschraubt
Konstruktion
BS88/J
Baugröße
J
Sicherungsform
Zweifach geschlitzte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Zuleitungssäulen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren