Dokument herunterladen () von 20

125NHG00B-690

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 690 V, 125 A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Versilberte Kupferkontaktplatte

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
125NHG00B-690
EAN
5027590429917
UPC
051712294287
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
216.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Stromstärkewert
125 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specification

Sicherungsgröße
NH00
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
SD00-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD00-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren