Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

126004
XPIBCB-E-10

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZM Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, GERADE, B=1000mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
126004
EAN
4015081235933
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
900 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPIBCB-E-10

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren