Dokument herunterladen () von 20

126009
Modellcode: XPNCCB

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, 2xNZM, Anschlussraum

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
126009
EAN
4015081235988
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
3.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPNCCB

Produktspezifikationen

Bauform
Bausatz
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Edelstahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a

Produktspezifikation exportieren