Eaton Moeller series xComfort – Funktaster. 4-Wege-Drucktaster, Radio, 55x55 mm
Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – standardmäßiger Funktaster
|
Katalognummer |
126031
|
EAN |
4015081236183
|
Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
Produkthöhe |
12 mm
|
Produktbreite |
70 mm
|
Produktgewicht |
0.029 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
CTAA-04/04
|
Ausführung |
Sonstiges
|
Farbe |
Grau
|
Betriebsart Bussystem |
Funkfrequenz
Keine |
Produkttyp Bussystem |
Drucktasten
|
Stromversorgung |
Batterie
|
Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufputzmontage |
Material |
Kunststoff
|
Materialqualität |
Thermoplastik
|
Oberflächenausführung |
Matt
|
Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
Anzahl der Kanäle |
4
|
Anzahl der Abgleichungen (Wippe) |
4
|
Merkmale |
Funk bidirektional
|
Ausstattung: |
Busanschluss
|
RAL-Nummer (Akin) |
7035
|
Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|