Luftsicherungseinsatz, Mittelspannung, 25 A, AC 12 kV, 51 x 254 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Katalognummer |
12ADFHA25
|
| EAN |
5027590430319
|
| Produkt Länge/Tiefe |
254 mm
|
| Produkthöhe |
50.8 mm
|
| Produktbreite |
50.8 mm
|
| Produktgewicht |
1500 g
|
| Zertifikat(e) |
BS 2692-1
|
| Modellcode |
25A 12kV AC, 51x254 mm Air Fuse Link MV
|
| Benutzt mit |
A3354710 Sicherungsclip
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Ausschaltvermögen |
12 kA
|
| Klasse |
Klasse: Teilbereichssicherung
|
| Lichtbogen (I2T) |
5,1 x 102
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Widerstand |
28,3 Ohm
|
| Betriebsspannung |
12 kV
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
51 x 254 mm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Standard |
British Standard
|