Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Bussmann series medium voltage British standard air fuses

Eatons Mittelspannungsfreiluftsicherungen der Bussmann series eignen sich für den Schutz primärseitiger Transformatoren, Schalter-Sicherungskombinationen, Sicherungssockeln und Sicherungsschaltern. Sie erfüllen den Standard BS 2692 Part 1 1975. Es sind mehrere Optionen verfügbar, wie ein kompletter Funktionsumfang und alternative Befestigungen wie verschiedene Arten von Tags, Bolzen und Ringen. Höhere Bemessungsströme können durch den Einsatz von parallel geschalteten Sicherungen erzielt werden, wofür spezielle Befestigungen verfügbar sind.
Rated current
Up to 160 Amps
Rated voltage
Up to 72.5 kW

Hauptmerkmale

  • Kühler Betrieb bei geringer Verlustleistung
  • Elemente aus Silber
  • 100% Röntgenstrahlen

Reliable design

Eaton's Bussmann series medium voltage British standard air fuses are a proven design and are available in many sizes to suit all switchgear variants.

Dedicated team of fuse application engineers

Our team of specialist fuses field applications engineers will do its upmost to help you select the correct fuse for your application, ensuring your application is protected by the best fuse protection available.

Eaton electrical application engineer
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close