Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 40 A, AC 12 kV, 3 Zoll, 77 x 292 mm, Vollbereich, DIN, Kennzeichungen Stil J
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
12FFLNJ40
|
| EAN |
5027590432405
|
| Produkt Länge/Tiefe |
326 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
76 mm
|
| Produktgewicht |
3198 g
|
| Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 |
| Zertifikat(e) |
IEC60282-1
|
| Stromstärkewert |
40A
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Klasse |
Klasse volle Reichweite
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Betriebsspannung |
12 kV
|
| Anwendung |
primärseitiger Transformatorschutz
|
| Standard |
DIN
|