Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12FFLNJ50

Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 50 A, AC 12 kV, 3 Zoll, 77 x 292 mm, Vollbereich, DIN, Kennzeichungen Stil J

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
Katalognummer
12FFLNJ50
EAN
5027590432412
Produkt Länge/Tiefe
360 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
3350 g
Einhaltung(en)
DIN 43625
VDE 0670-4
Zertifikat(e)
IEC60282-1

Elektrische Daten

Stromstärkewert
50 A
Ausschaltvermögen
50 kA
Klasse
Klasse volle Reichweite
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Betriebsspannung
12 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
primärseitiger Transformatorschutz
Standard
DIN

Produktspezifikation exportieren