Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 63 A, AC 12 kV, 3", 77 x 292 mm, Ganzbereich, DIN, Stil J Kennzeichnungen -12FFLNJ40
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
12FFLNJ63
|
| EAN |
5027590432429
|
| Produkt Länge/Tiefe |
360 mm
|
| Produkthöhe |
76.5 mm
|
| Produktbreite |
76.5 mm
|
| Produktgewicht |
3400 g
|
| Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 |
| Zertifikat(e) |
IEC60282-1
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Klasse |
Klasse volle Reichweite
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Betriebsspannung |
12 kV
|
| Anwendung |
primärseitiger Transformatorschutz
|
| Standard |
DIN
|