Dokument herunterladen () von 20

12OHGMA40

Ölsicherungseinsatz, Mittelspannung, 40 A, AC 12 kV, BS2692 F02, 359 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, mit Schlagmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - Mittelspannungs-Ölsicherungen
Katalognummer
12OHGMA40
EAN
5027590432788
UPC
051712585538
Produkt Länge/Tiefe
359 mm
Produkthöhe
63.5 mm
Produktbreite
63.5 mm
Produktgewicht
2600 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
ESI 12-8
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
IEC60282-1
KEMA

Electrical data

Stromstärkewert
40A
Betriebsspannung
12 kV
Spannungsart
AC
Ausschaltvermögen
40 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Klasse
Klasse Pufferung

Product specification

Baugröße
63,5 x 359 mm
Standard
Britische Norm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.