Dokument herunterladen () von 20

12OHGMA6.3

Ölsicherungseinsatz, Mittelspannung, 6,3 A, AC 24 kV, BS2692 F02, 359 x 63,5 mm, Pufferung, BS, IEC, ESI, mit Schlagmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - Mittelspannungs-Ölsicherungen
Katalognummer
12OHGMA6.3
EAN
5027590432801
UPC
051712585491
Produkt Länge/Tiefe
359 mm
Produkthöhe
63.5 mm
Produktbreite
63.5 mm
Produktgewicht
2600 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
ESI 12-8
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
IEC60282-1
KEMA

Electrical data

Stromstärkewert
6.3 A
Betriebsspannung
12 kV
Ausschaltvermögen
40 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Klasse
Klasse Pufferung
Widerstand
520

Product specifications

Anwendung
Primärseitiger Schutz des Transformators und ölgefüllte Sicherungslastschalter-Kombieinheit
Sicherungsgröße
63,5 x 359 mm
Standard
Britische Norm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.