Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12THLEJ100
100A 12kV, 64x292 mm Medium Voltage Fuse

Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherung, 100 A, AC 12 kV, 2,5 Zoll, 64 x 292 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
Katalognummer
12THLEJ100
EAN
5027590245791
UPC
051712186131
Produkt Länge/Tiefe
292 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
2340 g
Einhaltung(en)
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Zertifikat(e)
UL
VDE
Modellcode
100A 12kV, 64x292 mm Medium Voltage Fuse

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
270303 Sicherungsclip
A3354720 Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
100 A
Ausschaltvermögen
63 kA
Klasse
Klasse Pufferung
Lichtbogen (I2T)
2 x 10000
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Widerstand
5,74 Ohm
Betriebsspannung
12 kV
Watt-Verluste
85 W

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Transformatorenschutz
  • Innen- oder Außeneinsatz
Sicherungsgröße
64 x 292 mm
Montageart
Einclipsbar
Standard
DIN

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.