Eaton DMM Lasttrennschalter, DMM, 63 A, 3P + N (nicht schaltbar), mit blauem Drehgriff (Typ C) und Antriebsachse, Anschluss vertikal
Produktname |
Eaton DMM Lasttrennschalter
|
Katalognummer |
1314159
|
EAN |
8711426383845
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
80 mm
|
Produktbreite |
90 mm
|
Produktgewicht |
0.515 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3 RoHS KEMA CE EAC IEC/EN 60947 VDE 0660 Lloyds |
Modellcode |
DMM-63/1+SK
|
Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter |
Ausstattung: |
Blauer Drehgriff (Typ C) und Antriebswelle
|
Verriegelungsvorrichtung |
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
|
Polzahl |
3-polig + N
|
Zubehör |
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
|
Farbe des Auslösers |
Sonstiges
|
Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
Anschlussart |
Vertikal
|
Schutzart |
NEMA sonstige
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
Lebensdauer, mechanisch |
8.500 Schaltvorgänge
|
Montageart |
bündiger Einbau
|
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6000 V
|
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
Geeignet für |
Bodenmontage
Installation der Verteilung |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Anschlussquerschnitte |
2.5 - 16 mm², eindrähtig
1,5 - 25 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 |
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
14 mm
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
504 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
264 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
200 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V |
63 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V |
63 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V |
63 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
63 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V |
63 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V |
63 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
33 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
25 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
Grenzstrom |
9.7 kA (bei In = 80)
9.6 kA (bei In = 50) |
Durchlassenergie |
Max. 44 kA²s (bei In = 80)
Max. 10 kA²s (bei In = 50) |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
50 kA bei In = 80
100 kA |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
1,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde
1,5 kA |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
80/50, Sicherung, Kontakte
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
6 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|