Dokument herunterladen () von 20

131562
Modellcode: BPZ-TP-7-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Türverstärkungsleiste für H = 650 mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
131562
EAN
4015081285839
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
610 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-TP-7-W

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
vertikal
Material
Stahlblech

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.