Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Shift-Back-Flansch B = 1000 mm, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
131576
|
EAN |
4015081285976
|
Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
945 mm
|
Produktgewicht |
1.6 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BP-FLP-1000-VS-W
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Pinsel
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
Form |
gerade
|
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
Oberflächenschutz |
Pulverbeschichtung
|
Montageart |
Standverteiler
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
Leitungseinführungstyp |
Moosgummi
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Stärke |
1 mm
|
Gewindeart |
Keine
|
Geeignet für Breite |
1000 mm
|
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
0
|
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
0
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|