Dokument herunterladen () von 20

1318533
Modellcode: QSA400N-2/3

Eaton QSA Sicherungslasttrennschalter, 3-polig, Zwischenbau, 400 A, NH1/NH2

General Specifications

Produktname
Eaton QSA Fuse switch-disconnector
Katalognummer
1318533
EAN
8711426783874
Produkt Länge/Tiefe
338 mm
Produkthöhe
235 mm
Produktbreite
183 mm
Produktgewicht
5.26 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
RoHS
CE
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
in belüftetem Gehäuse
Modellcode
QSA400N-2/3

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Steckverbinder
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
3-polig

Allgemein

Zubehör
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Betätigertyp
Ohne Betätiger
Baugröße
NH1, NH2
Schutzart
IP20, mit Klemmenabdeckung
IP00
Schutzart (Vorderseite)
IP00
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Sicherungslasttrennschalter
  • Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Geeignet für
Bodenmontage
DIN Sicherungseinsätze (Typ Messerkontakt)
Frontbefestigung

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
220 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
400 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Ansprechpartner

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
28 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
400 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff