Dokument herunterladen () von 20

1319409
Modellcode: QSACOVER1PM6

Eaton QSA Klemmenabdeckung, für Anschlusslasche 1p M6, QSA

General Specifications

Produktname
Eaton QSA Zubehör Klemmenabdeckung
Katalognummer
1319409
EAN
8711426833678
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
26 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
QSACOVER1PM6

Merkmale und Funktionen

Farbe
transparent

Allgemein

Zubehör
Schutzabdeckung für Anschlussklemmen (Berührungsschutz)
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Typ
  • M6-Bolzen
  • Anschlussabdeckung

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.