Dokument herunterladen () von 20

1319423
Modellcode: QSAFCOVER100N1-A4/3

Eaton QSA Sicherungsabdeckung, für QSA100N1-A4/3

General Specifications

Produktname
Eaton QSA Zubehör Sicherungssockelabdeckung
Katalognummer
1319423
EAN
8711426582286
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
0.14 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
QSAFCOVER100N1-A4/3

Merkmale und Funktionen

Farbe
transparent

Allgemein

Zubehör
Schutzabdeckung für Anschlussklemmen (Berührungsschutz)
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Typ
Anschlussabdeckung

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.