Dokument herunterladen () von 20

1319662
Modellcode: QSANS400/630/800A

Eaton QSA Neutralleiter, schaltbar, 400/630/800A

General Specifications

Produktname
Eaton QSA Zubehör Neutralleiter
Katalognummer
1319662
EAN
8711426153585
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
QSANS400/630/800A

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Neutralleiterklemme
Montageart
Seitenanbau
Typ
  • Neutralleiter
  • Schaltbarer Neutralleiter

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
25 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
800 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag