Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1319871
QMCOVER40/633P+N

Eaton QM-Klemmenabdeckung, 3p+N, für QM 40/3N, QM 63/3N

General Specifications

Produktname
Eaton QM Zubehör Anschlussabdeckung
Katalognummer
1319871
EAN
8711426880382
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
QMCOVER40/633P+N

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
transparent

Allgemeine Informationen

Typ
Anschlussabdeckung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.