Dokument herunterladen () von 20
Lasttrennschalter und Nockenschalter

Umschalter und mehrpolige Schalter

Die Umschalt- und Mehrpolschalter von Eaton bieten eine sichere Trennung in einer Vielzahl von Niederspannungsanwendungen, bei denen 6- bis 8-polige Schalter erforderlich sind, und sind auch die perfekte Lösung für 3- bis 4-polige Umschalt-Anwendungen.

Bemessungsspannung
690 V AC
Bemessungsstrom
Bis zu 2000 A
Normen
IEC 60947-3

Umschalter

Die Eaton Umschalter CODMV und QM eignen sich für alle Netzumschaltungen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015