Dokument herunterladen () von 20
Lasttrennschalter und Nockenschalter

Gekapselte Trennschalter der J-Reihe

Die gekapselten Trennschalter der J-Reihe von Eaton stellen die ideale Lösung für die Herausforderungen im privaten, gewerblichen und leichtindustriellen Bereich dar. Die Palette der Aufbauprodukte reicht von 16 A bis 40 A.

Video zum Auspacken des gekapselten Trennschalters J25/R der J-Reihe

IP65 UV-Schutz

Der IP65 UV-Schutz macht das Gerät ideal für die Installation im Freien.

Weiche Vorprägungen

Die weichen Vorprägungen machen Kabelverschraubungen überflüssig, garantieren die Schutzart IP65 und beschleunigen die Installation.

Griffmanschette im Deckel integriert

Die im Deckel integrierte Griffmanschette sorgt für eine einfache und schnelle Montage.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

J-Reihe Teilenummer

Siehe Liste der Teilenummern
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015