Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1319969
Modellcode: QMCOSET40/63

Eaton QM Hilfsanschlussleitersatz, für Umschalter, QM40/63

General Specifications

Produktname
Eaton QM Zubehör Verkabelungssatz
Katalognummer
1319969
EAN
8711426963665
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
115 mm
Produktgewicht
0.062 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
QMCOSET40/63

General information

Typ
Anschlussset

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS