Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, grau, unbeschriftet, Frontring Schwarz
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
|
| Katalognummer |
132672
|
| EAN |
4015081296101
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.009 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
VDE 0660 CSA UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 UL UL File No.: E29184 DNV |
| Modellcode |
M22S-D-GR
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
Grau
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Design |
flach
klassisch |
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Beschriftung |
unbeschriftet
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
NEMA 3R
NEMA 13 NEMA 12 IP66 NEMA 4X IP67 IP69K |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Typ |
Drucktastenbetätiger
|