Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132929
XSFB0605

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für B x T= 600 x 500 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
132929
EAN
4015081298402
Produkt Länge/Tiefe
615 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
480 mm
Produktgewicht
15.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSFB0605

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel-Versteifungsprofil

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren