Dokument herunterladen () von 20

132938
Modellcode: XLH16

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Fachhöhe, Höhe = 1600mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
132938
EAN
4015081298495
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
1510 mm
Produktbreite
70.5 mm
Produktgewicht
16.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLH16

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
0 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1600 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Material
Metall
Ausführung
Profil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.