Dokument herunterladen () von 20

132962
Modellcode: XLST3F124

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, Einstellbare Flanschplatten, für BxT = 1200 x 400mm, IP30, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
132962
EAN
4015081298730
Produkt Länge/Tiefe
1150 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST3F124

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.