Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, IZMX16, 3p, fest montierte Ausführung, BxT=425x600mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
132970
|
| EAN |
4015081298815
|
| Produkt Länge/Tiefe |
650 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
425 mm
|
| Produktgewicht |
10 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMIX16/3__/04/06/F__/E+O
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|