Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132997
XSDMRV0611

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, belüftet, rechts, IP30, HxB=600x1100mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
132997
EAN
4015081299089
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
650 mm
Produktgewicht
14.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSDMRV0611

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren