Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Regenschutzdach, IP31, für BxT=1350x800mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
133011
|
| EAN |
4015081299225
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1270 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
700 mm
|
| Produktgewicht |
21.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XAD13508
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1350 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|