Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

133012
Modellcode: XAP011108

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, HxBxT=100x1100x800 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
133012
EAN
4015081299232
Produkt Länge/Tiefe
910 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
205 mm
Produktgewicht
11.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAP011108

Additional information

RAL-Nummer
7035

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technical Data - Mechanical

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm

Produktspezifikation exportieren