Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

133014
Modellcode: XAP021108

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, H x B x T = 200 x 1100 x 800 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
133014
EAN
4015081299256
Produkt Länge/Tiefe
910 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAP021108

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm

Produktspezifikation exportieren