Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

133015
XAP0213508

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sockel, H x B x T = 200 x 1350 x 800 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
133015
EAN
4015081299263
Produkt Länge/Tiefe
1160 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
17.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XAP0213508

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel komplett

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Lastkapazität - max.
1500 kg
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm

Produktspezifikation exportieren