Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

133017
Modellcode: XSPTA13508

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte, für Lichtbogenschutz, für BxT = 1350 x 800 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
133017
EAN
4015081299287
Produkt Länge/Tiefe
1250 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
14.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTA13508

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren